Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Product line | 03 |
| Безжичен стандарт | Zigbee |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на продукта | Danfoss Ally™ Gateway |
| Височина [mm] | 95 mm |
| Възможност за гласово управление | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Група продукти | Danfoss Ally™ |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 35 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Дължина [mm] | 95.0 mm |
| Дължина на кабела [m] | 1.000 m |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
| Изходно напрежение [V] DC | 5 V |
| Интегриране в система | Danfoss Ally™ |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Консумирана мощност (в готовност) [W] | 2.0 W |
| Одобрение | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | Danfoss Ally™ Gateway |
| Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
| Предавателна мощност [mW] [Макс.] | 79.00 mW |
| Приложение | Радиатори, водно подово отоплениеЖилищно (клас на замърсяване 2) |
| Разход на енергия [W] | 5.0 W |
| Софтуерен клас | A |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Терморегулатор IP клас | 20 |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Цвят | RAL 9016 |
| Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 Hz |
| Честота на илъчване [GHz] | 2.4 GHz |
| Ширина [mm] | 23.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.238 Kilogram |
| Нето тегло | 0.07 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |