Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ портал, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause8.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Product line03
SCIP dossier no.fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP dossier product nameDanfoss Ally Gateway
Безжичен стандартZigbee
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Вид на продуктаDanfoss Ally™ портал
Височина [mm]95 mm
Възможност за гласово управлениеAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Група продуктиDanfoss Ally™
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]35 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Дължина [mm]95.0 mm
Дължина на кабела [m]1.000 m
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Изходно напрежение [V] DC5 V
Интегриране в системаDanfoss Ally™
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Консумирана мощност (в готовност) [W]2.0 W
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCEUA.TR.089EACUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеDanfoss AllyTM Gateway
Предаване [m] [Макс.]30 m
Предавателна мощност [mW] [Макс.]79.00 mW
ПриложениеРадиатори, водно подово отоплениеЖилищно (клас на замърсяване 2)
Разход на енергия [W]5.0 W
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]60 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас20
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
ФункцияКонтролен термостат
ЦвятRAL 9016
Честота на захранващото напрежение [Hz]50 Hz
Честота на илъчване [GHz]2.4 GHz
Ширина [mm]23.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло245 Gram
Нето тегло70 Gram
Volume0.905 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm