STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m
065-0610
STM PN25 40-95/5m
065-0610
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | STM PN25 40-95/5m |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier product name | STM PN25 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | STM |
| Времеконстанта [sec] | 100 " |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 16.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 95 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 40 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 5.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 210 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на усилване Ks | 0.30 |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | STM PN25 40-95/5m |
| Присъединяване на сензора | M22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999 |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 145 °C |
| Функция | Предпазен терморегулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.703 Kilogram |
| Нето тегло | 2.703 Kilogram |
| Volume | 5.277 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |