AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Бронзов джоб

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
Product line08
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSTFW
Времеконстанта [sec]120 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]24.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]75 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Дължина на капилярна тръба [м]5.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]500 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Коефициент на усилване Ks0.60
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеSTFW PN40 10-75/5m Бронзов джоб
Присъединяване на сензораR1 конусна мъжка резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]175 °C
ФункцияПредпазен терморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.235 Kilogram
Нето тегло7.235 Kilogram
Volume34.755 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm