Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Product line08
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRAVK
Времеконстанта [sec]25 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]45 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]25 °C
Дължина на капилярна тръба [м]2.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]82 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Коефициент на усилване Ks0.10
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]120 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.375 Kilogram
Нето тегло0.375 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.926 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm