Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Бързо

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Product line08
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRAVI
Времеконстанта [sec]3 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]65 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]43 °C
Дължина на капилярна тръба [м]2.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]150 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на усилване Ks0.25
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Монтаж на температурния сензорСензор за по-топло
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеRAVI PN10 43-65/2m
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 TR838
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]70 °C
Тип скоростБързо
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.42 Kilogram
Нето тегло0.35 Kilogram
Volume2.368 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm