QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Label product | No |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Product line | 08 |
| Вид на продукта | QTL |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 9.5 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 45 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на капилярна тръба [м] | 2.2 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 69 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на капилярната тръба | Мед |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Описание | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 90 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.252 Kilogram |
| Нето тегло | 0.252 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |