QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: QTL

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Вид на продуктаQTL
Характеристика
Стойност
Група продуктиАктуатори - температура
ОписаниеSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.17 Kilogram
Нето тегло1.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048