AVT (бързи), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AVT (бързи) |
| Времеконстанта [sec] | 30 " |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 16.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 35 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 4.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 255 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на усилване Ks | 0.70 |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Присъединяване на сензора | R 3/4 конусна външна резба по DIN 2999 |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Функция | Терморегулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.745 Kilogram |
| Нето тегло | 1.55 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |