AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m
065-0598
AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Месингов дж.
065-0598
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dossier product name | AVT1 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AVT |
| Времеконстанта [sec] | 50 " |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 9.5 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 90 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 40 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 5.0 m |
| Дължина на сензорния джоб [mm] | 170 mm |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 170 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на усилване Ks | 0.20 |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на сензорния джоб | Месинг |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Месингов дж. |
| Присъединяване на сензора | M14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999 |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 140 °C |
| Функция | Терморегулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.385 Kilogram |
| Нето тегло | 1.135 Kilogram |
| Volume | 5.539 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |