Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m

065-0597

AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Месингов дж.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionAVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Brass pck
Product line08
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVT
Времеконстанта [sec]50 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]70 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Дължина на капилярна тръба [м]5.0 m
Дължина на сензорния джоб [mm]170 mm
Дължина на температурния сензор [mm]170 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Коефициент на усилване Ks0.20
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на сензорния джобМесинг
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Месингов дж.
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]120 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.426 Kilogram
Нето тегло1.198 Kilogram
Volume5.607 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421544204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm