Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Спирален сензор

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Product line08
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFT 17
Времеконстанта [sec]20 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]30.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]130 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]60 °C
Дължина на капилярна тръба [м]5.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]500 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на усилване Ks0.80
Характеристика
Стойност
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAFT17 PN40 60-130/5m Спирален сензор
Присъединяване на сензораR1 конусна мъжка резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.127 Kilogram
Нето тегло5.127 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061