AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m
065-4402
AFT17 PN40 40-110/5m Спирален сензор
065-4402
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFT 17 40 - 110 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dossier product name | Selfacting Thermostats - AFT |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFT 17 |
| Времеконстанта [sec] | 20 " |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 30.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 110 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 40 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 5.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 500 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на усилване Ks | 0.80 |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | AFT17 PN40 40-110/5m Спирален сензор |
| Присъединяване на сензора | R1 конусна мъжка резба по DIN 2999 |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Функция | Терморегулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.103 Kilogram |
| Нето тегло | 5.103 Kilogram |
| Volume | 35.259 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |