Thermostat type AFT 17

AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Спирален сензор

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFT 17 20 - 90
Product line08
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFT 17
Времеконстанта [sec]20 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]30.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]90 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Дължина на капилярна тръба [м]5.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]500 mm
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на усилване Ks0.80
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAFT17 PN40 20-90/5m Спирален сензор
Присъединяване на сензораR1 конусна мъжка резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.14 Kilogram
Нето тегло3.953 Kilogram
Volume34.32 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm