AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Бронзов джоб
065-4394
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFT 06 110 - 180 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dossier product name | Selfacting Thermostats - AFT |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFT 06 |
| Времеконстанта [sec] | 120 " |
| Група продукти | Актуатори - температура |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 22.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 180 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 110 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 5.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 386 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на усилване Ks | 0.80 |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | AFT06 PN40 110-180/5m Бронзов джоб |
| Присъединяване на сензора | R1 конусна мъжка резба по DIN 2999 |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Функция | Терморегулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.54 Kilogram |
| Нето тегло | 3.688 Kilogram |
| Volume | 36.398 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |