Thermostat type AFT 06

AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Бронзов джоб

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFT 06 40 - 110
Product line08
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFT 06
Времеконстанта [sec]120 "
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър на температурния сензор [mm]22.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]110 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]40 °C
Дължина на капилярна тръба [м]5.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]386 mm
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на усилване Ks0.80
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAFT06 PN40 40-110/5m Бронзов джоб
Присъединяване на сензораR1 конусна мъжка резба по DIN 2999
Стандарт за одобрениеDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.549 Kilogram
Нето тегло4.549 Kilogram
Volume37.926 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421807958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm