Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, Вътрешна резба

003N8219

FJV PN16 25/5,5 50-90 вътр. Rp връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Kvs стойности [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionRETURL BSTERMOS
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFJV
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]25 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]90 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]50 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]0.0 m
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на конуса на вентилаNBR гума
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4301
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг CuZn40Pb2 W. №2.0402
Материал на уплътнението на конуса/седлотоNBR / месинг W. №2.0402
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеFJV PN16 25/5,5 50-90 вътр. Rp връщаща
Размер за присъединяванеRp 1
Размер на вентилаDN 25
Стандарт за одобрениеETA VA 1.54/18952
Стандарт за присъединяванеISO 7/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиВътрешна резба
ФункцияОграничител на темп.
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.5 Kilogram
Нето тегло1.425 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421100882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm