FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Външна резба
003N5118
FJV 20 Термостатичен вентил 20-60#C
003N5118
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | FJV G 1 A |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | Връщаща |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FJV |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 20 °C |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 0.0 m |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на конуса на вентила | NBR гума |
| Материал на седлото на вентила | Cr Ni стомана W. №1.4301 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | DZR месинг BS 2872/CZ132 |
| Материал на уплътнението на конуса/седлото | NBR / DZR месинг BS 2872 / CZ132 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | FJV 20 Термостатичен вентил 20-60#C |
| Размер за присъединяване | G 1 A |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Регулиране на дебит | Не |
| Стандарт за одобрение | ETA VA 1.54/18952 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Управление по температурата | Не |
| Функция | Ограничител на темп. |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Да |
| Функция за ограничаване на връщащата темп. | Да |
| Характеристика на потока | Линейна |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.332 Kilogram |
| Нето тегло | 1.319 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |