Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Външна резба

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C резба връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kvs стойности [m³/h]3.20 m³/h
Material DescriptionAVTQ PN16 20/3,2 35C thread return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP dossier product nameAVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Алтернативен работен флуид 2 БГВБитова гореща вода (съдържание на хлор (cl) макс. 200 PPM)
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVTQ
Време за затваряне [sec]4 "
Време за отваряне [sec]4 "
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]20 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]15.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]45 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]1.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]90 mm
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]< 0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление100:1
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаEPDM гума
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4404
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Материал на тялото на вентилаRg5 W. №2.1096.01
Материал на уплътнението на конуса/седлотоEPDM / неръждаема стомана 1.4571
Материал на управляващата мембранаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTQ PN16 20/3,2 35C резба връщаща
Присъединяване на сензораM22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулиране на дебитНе
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]130 °C
Типове връзкиВъншна резба
Управление по температуратаДа
ФункцияРегулатор на темп. с компенсация по дебит
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Функция за ограничаване на връщащата темп.Не
Характеристика на потокаСъставна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.572 Kilogram
Нето тегло3.572 Kilogram
Volume6.935 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421500828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm