AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Външна резба
003L3526
AVTQ главен регул. DN20 без пил. вл., I-p
003L3526
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативен работен флуид 2 БГВ | Битова гореща вода (съдържание на хлор (cl) макс. 200 PPM) |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | AVTQ |
| Време за затваряне [sec] | 4 " |
| Време за отваряне [sec] | 4 " |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 15.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 45 °C |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 4.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 1.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 90 mm |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | < 0.05 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на управление | 100:1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на конуса на вентила | EPDM гума |
| Материал на седлото на вентила | Cr Ni стомана W. №1.4404 |
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на тялото на вентила | Rg5 W. №2.1096.01 |
| Материал на уплътнението на конуса/седлото | EPDM / неръждаема стомана 1.4571 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | AVTQ главен регул. DN20 без пил. вл., I-p |
| Присъединяване на сензора | M22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999 |
| Размер за присъединяване | G 1 A |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Регулатор на темп. с компенсация по дебит |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Характеристика на потока | Съставна |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.92 Kilogram |
| Нето тегло | 2.92 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 9.168 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |