Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Външна резба

003L3525

AVTQ главен регул. DN15 без пил. вл., I-p

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kvs стойности [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативен работен флуид 2 БГВБитова гореща вода (съдържание на хлор (cl) макс. 200 PPM)
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVTQ
Време за затваряне [sec]4 "
Време за отваряне [sec]4 "
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]15.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]45 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]6.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]1.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]90 mm
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]< 0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление100:1
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаEPDM гума
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4404
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Материал на тялото на вентилаRg5 W. №2.1096.01
Материал на уплътнението на конуса/седлотоEPDM / неръждаема стомана 1.4571
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTQ главен регул. DN15 без пил. вл., I-p
Присъединяване на сензораM22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]130 °C
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияРегулатор на темп. с компенсация по дебит
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Характеристика на потокаСъставна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.9 Kilogram
Нето тегло2.9 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume10.479 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm