Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Вътрешна резба

003N8144

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m вътр. Rp пд/вр

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kvs стойности [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB 15
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVTB
Време за затваряне [sec]25 "
Време за отваряне [sec]25 "
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]100 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]30 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]2.3 m
Дължина на температурния сензор [mm]150 mm
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на конуса на вентилаNBR гума
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4301
Характеристика
Стойност
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Материал на тялото на вентилаМесинг CuZn40Pb2 W. №2.0402
Материал на уплътнението на конуса/седлотоNBR / месинг W. №2.0402
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m вътр. Rp пд/вр
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяванеRp 1/2
Размер на вентилаDN 15
Регулиране на дебитНе
Стандарт за одобрениеETA VA 1.54/18952
Стандарт за присъединяванеISO 7/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]130 °C
Типове връзкиВътрешна резба
Управление по температуратаДа
ФункцияТерморегулатор
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Функция за ограничаване на връщащата темп.Не
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.564 Kilogram
Нето тегло1.486 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421100769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm