Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ,

003N7032RA

3/4# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ,

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kvs стойности [m³/h]3.40 m³/h
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVTB-RA
Време за затваряне [sec]15 "
Време за отваряне [sec]3 "
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]20 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]18.0 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]30 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]0.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]210 mm
Кавитационен фактор0.40
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на конуса на вентилаNBR гума
Характеристика
Стойност
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4301
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Материал на тялото на вентилаМесинг CuZn40Pb2 W. №2.0402
Материал на уплътнението на конуса/седлотоNBR / DZR месинг BS 2872 / CZ132
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Описание3/4# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ,
Присъединяване на сензораM22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяванеNPT 3/4
Стандарт за одобрениеETA VA 1.54/18952
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]55 °C
Типове връзкиВътрешна резба
ФункцияТерморегулатор
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.739 Kilogram
Нето тегло1.739 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm