AVTB-RA, 1/2# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ,
003N6032RA
1/2# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ,
003N6032RA
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Вид на продукта | AVTB-RA |
| Време за затваряне [sec] | 15 " |
| Време за отваряне [sec] | 3 " |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Диаметър [mm] | 15 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 18.0 mm |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 30 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 0.0 m |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 210 mm |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на импулсната тръба | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на конуса на вентила | NBR гума |
| Материал на седлото на вентила | Cr Ni стомана W. №1.4301 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на температурния сензор | Мед мат. №2.0090 |
| Материал на тялото на вентила | Месинг CuZn40Pb2 W. №2.0402 |
| Материал на уплътнението на конуса/седлото | NBR / DZR месинг BS 2872 / CZ132 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | 1/2# NPT МЕСИНГОВ ТЕРМОРЕГУЛАТОР ОХЛАЖДАНЕ, |
| Присъединяване на сензора | M22x1 / R3/4 външ. резба по DIN 2999 |
| Размер за присъединяване | NPT 1/2 |
| Стандарт за одобрение | ETA VA 1.54/18952 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Функция | Терморегулатор |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Характеристика на потока | Линейна |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.71 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1.71 Kilogram |