Temperature controller AVTB

AVTB (бързи), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Външна резба

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m външ G вр., I-p
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kvs стойности [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вид на продуктаAVTB (бързи)
Време за затваряне [sec]3 "
Време за отваряне [sec]3 "
Група продуктиТерморегулатори
Диаметър [mm]15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на капилярна тръба [м]2.0 m
Дължина на температурния сензор [mm]180 mm
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 16
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на конуса на вентилаNBR гума
Материал на седлото на вентилаCr Ni стомана W. №1.4301
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаDZR месинг BS 2872/CZ132
Материал на уплътнението на конуса/седлотоNBR / DZR месинг BS 2872 / CZ132
Монтаж на температурния сензорПо-студено
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m външ G вр., I-p
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулиране на дебитНе
Стандарт за одобрениеETA VA 1.54/18952
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]90 °C
Типове връзкиВъншна резба
Управление по температуратаДа
ФункцияТерморегулатор
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Функция за ограничаване на връщащата темп.Не
Характеристика на потокаЛинейна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.001 Kilogram
Нето тегло0.001 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927