AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB термост. актуат. 30-100 2,3m #9,5x150mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionSPARE PARTS ELEMENT AVTA
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVTB
Времеконстанта [sec]25 "
Група продуктиТермостатични задвижващи механизми
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]100 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]30 °C
Дължина на капилярна тръба [м]2.3 m
Дължина на температурния сензор [mm]150 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTB термост. актуат. 30-100 2,3m #9,5x150mm
Присъединяване на сензораM14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]130 °C
ФункцияТерморегулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.42 Kilogram
Нето тегло0.399 Kilogram
Volume2.076 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255156321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm