Потопяеми джобове, За тип на продукта: AVT, 210 mm, R 3/4, Неръждаема стомана
065-4417
Пот.джоб,AVT,16mm,нрж.ст.(сензор 210),PN25
065-4417
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Tuljka zascitna R3/4""" |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Потопяеми джобове |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Дължина [mm] | 210.0 mm |
| За тип на продукта | AVT |
| Клас на налягане | PN 25 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | Пот.джоб,AVT,16mm,нрж.ст.(сензор 210),PN25 |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 32 mm |
| Размер за присъединяване | R 3/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.202 Kilogram |
| Нето тегло | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |