AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Потопяеми джобове, За тип на продукта: AVT, 210 mm, R 3/4, Месинг

065-4416

Пот.джоб,AVT,16mm,месинг(сенз.210),PN25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаПотопяеми джобове
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Дължина [mm]210.0 mm
За тип на продуктаAVT
Клас на наляганеPN 25
Характеристика
Стойност
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеПот.джоб,AVT,16mm,месинг(сенз.210),PN25
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]32 mm
Размер за присъединяванеR 3/4
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.207 Kilogram
Нето тегло0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm