Потопяеми джобове, За тип на продукта: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Неръждаема стомана
065-4415
Пот.джоб,AVT; RAVI/K,9,5mm,нрж.ст.(сензор 170),PN25
065-4415
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IMMERSION POCKET AIT 9,5 MM STAINLESS |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Потопяеми джобове |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Дължина [mm] | 170.0 mm |
| За тип на продукта | AVTRAVI/K |
| Клас на налягане | PN 25 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | Пот.джоб,AVT; RAVI/K,9,5mm,нрж.ст.(сензор 170),PN25 |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 25 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Размер за присъединяване | R 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.1 Kilogram |
| Нето тегло | 0.09 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |