Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Потопяеми джобове, За тип на продукта: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Месинг

065-4414

Пот.джоб, AVT; RAVI/K, 9,5mm,месинг(сенз.170)PN25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM BRASS
Product line08
SCIP dossier no.8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP dossier product nameImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаПотопяеми джобове
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Дължина [mm]170.0 mm
За тип на продуктаAVTRAVI/K
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 25
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеПот.джоб, AVT; RAVI/K, 9,5mm,месинг(сенз.170)PN25
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]25 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеR 1/2
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.143 Kilogram
Нето тегло0.13 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm