Immersion pockets,Brass 013U0290

Потопяеми джобове, За тип на продукта: AVTB, RAVI, 182 mm, Месинг

013U0290

AVTB,RAVI Im. джоб 1/2 месинг 182 външ.каб.упл.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSENSOR POCKET RAVI/K
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаПотопяеми джобове
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]11 mm
Дължина [mm]182.0 mm
За тип на продуктаAVTB, RAVI
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеAVTB,RAVI Im. джоб 1/2 месинг 182 външ.каб.упл.
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Размер за присъединяванеRp ½ / M14 x 1mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.13 Kilogram
Нето тегло0.128 Kilogram
Volume0.098 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm