TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Product line | 08 |
| Вид на продукта | TPC |
| Група продукти | Термостатични задвижващи механизми |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -20 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.075 Kilogram |
| Нето тегло | 0.058 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |