AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlow activator TPC
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTPC
Група продуктиАктуатори - температура
Диаметър [mm]15 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеДатчик за поток TPC
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиPin-lock with O ring
ФункцияАктуатор за дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.32 Kilogram
Нето тегло0.312 Kilogram
Volume0.387 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm