Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Термостат TPC 40 - 60°C

003L3962

Термостат TPC 40 - 60°C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаТермостатични елементи
Времеконстанта [sec]3 "
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър на температурния сензор [mm]9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]40 °C
Дължина на капилярна тръба [м]0.6 m
Дължина на температурния сензор [mm]64 mm
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Материал на импулсната тръбаМед мат. №2.0090
Материал на температурния сензорМед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеТермостат TPC 40 - 60°C
Присъединяване на сензораM14x1
Съдържа батерииNo
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.]70 °C
ФункцияРегулатор на темп. с компенсация по дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.182 Kilogram
Нето тегло0.178 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm