AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Аксесоари

003G1730

Pressure stuffing box

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm] [Мин.]65 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16/25/40
ОписаниеPressure stuffing box
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Размер за присъединяванеG 1/4
Тип регулаторVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.172 Kilogram
Нето тегло0.16 Kilogram
Volume0.296 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm