Потопяеми джобове, За тип на продукта: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Неръждаема стомана
003G1412
Потопяем джоб, AFT, R1Z, нрж.ст., PN40
003G1412
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Потопяеми джобове |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 24 mm |
| Дължина [mm] | 401.0 mm |
| За тип на продукта | AFT |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 40 |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Описание | Потопяем джоб, AFT, R1Z, нрж.ст., PN40 |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Размер за присъединяване | R1" DIN2999 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.619 Kilogram |
| Нето тегло | 0.36 Kilogram |
| Volume | 10.416 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |