Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40

Потопяеми джобове, За тип на продукта: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Потопяем джоб, AFT, R1Z, бронз, PN40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKPL. T06 BRONZE
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаПотопяеми джобове
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]24 mm
Дължина [mm]401.0 mm
За тип на продуктаAFT
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 40
МатериалBronze
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеПотопяем джоб, AFT, R1Z, бронз, PN40
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Размер за присъединяванеR1" DIN2999
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.65 Kilogram
Нето тегло0.566 Kilogram
Volume10.752 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm