Redia M30x1.5 + RLV-KB 1_2 A_Left

TRV комплект, M30x1.5, RLV-KB, ½", Ъглов

015G5323

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia M30x1.5 + RLV-KB 1/2" A
Product line03
Response time [m]18 min
SCIP dossier no.23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f
SCIP dossier product nameRedia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
UL одобрениеNo
Zero-blockingNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDanfoss Redia® + RLV-KB
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорDanfoss Redia®
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
КонструкцияЪглов
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]28 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]8 °C
ОписаниеSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
Размер на вентила½"
Среда на сензорТечност
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект2-elements
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип RLVRLV-KB
Тип вентилбез вентил
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникБез накрайник
Тип опаковкаКутия
Тип съединение към вентилM30x1.5
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.576 Kilogram
Нето тегло0.522 Kilogram
Volume0.785 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424625177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm