TRV комплект, RA, RLV-KB, ½", Ъглов
015G5351
Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5351
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click + RLV-KB 1/2" A |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 15 min |
| SCIP dossier no. | 341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a |
| SCIP dossier product name | React & RLV-KB 1/2" Set |
| UL одобрение | No |
| Zero-blocking | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Danfoss React™ + RLV-KB |
| Група продукти | TRV комплект |
| Дизайн на сензор | Danfoss React™ |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция | Ъглов |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.] | 28 °C |
| Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.] | 8 °C |
| Описание | Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Размер на вентила | ½" |
| Среда на сензор | Течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание на комплект | 2-elements |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип RLV | RLV-KB |
| Тип вентил | без вентил |
| Тип на сензора | Вграден сензор |
| Тип накрайник | Без накрайник |
| Тип опаковка | Кутия |
| Тип съединение към вентил | RA |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.573 Kilogram |
| Нето тегло | 0.519 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |