TRV комплект, RA-N, RLV-S, DN 15, Прав
015G5304
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5304
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 22 min |
| SCIP dossier no. | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| SCIP dossier product name | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| UL одобрение | No |
| Zero-blocking | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Danfoss Regus® + RA-N + RLV-S |
| Група продукти | TRV комплект |
| Дизайн на сензор | Danfoss Regus® |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция | Прав |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.] | 28 °C |
| Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.] | 8 °C |
| Описание | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Среда на сензор | Течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание на комплект | 3-elements |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип RLV | RLV-S |
| Тип вентил | RA-N |
| Тип на сензора | Вграден сензор |
| Тип накрайник | С о-пръстен |
| Тип опаковка | Кутия |
| Тип съединение към вентил | RA |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.621 Kilogram |
| Нето тегло | 0.569 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |