Regus RA nut +RA-IN+RLV-S 15 A_Left

TRV комплект, RLV-S, DN 15, Ъглов

015G5305

Комплект със сензор Danfoss Regus®, вентил RA-IN и секретен вентил RLV-S. Радиаторни вентили с накрайници с О-пръстен.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring
Product line03
Response time [m]22 min
SCIP dossier no.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP dossier product nameRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
UL одобрениеNo
Zero-blockingNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDanfoss Regus® + RA-IN + RLV-S
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорDanfoss Regus®
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
КонструкцияЪглов
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]28 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]8 °C
ОписаниеКомплект със сензор Danfoss Regus®, вентил RA-IN и секретен вентил RLV-S. Радиаторни вентили с накрайници с О-пръстен.
Размер на вентилаDN 15
Среда на сензорТечност
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект3-elements
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип RLVRLV-S
Тип вентилRA-IN
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникС о-пръстен
Тип опаковкаКутия
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.602 Kilogram
Нето тегло0.55 Kilogram
Volume1.028 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424625122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm