TRV комплект, RA-FN, RLV-S, DN 15, Ъглов
015G5301
Комплект със сензор Danfoss Regus®, вентил RA-FN и секретен вентил RLV-S. Радиаторни вентили с накрайници с О-пръстен.
015G5301
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 A w.O-ring |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 22 min |
| SCIP dossier no. | 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1 |
| SCIP dossier product name | Regus RA-FN & RLV-S Set |
| UL одобрение | No |
| Zero-blocking | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S |
| Група продукти | TRV комплект |
| Дизайн на сензор | Danfoss Regus® |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция | Ъглов |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.] | 28 °C |
| Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.] | 8 °C |
| Описание | Комплект със сензор Danfoss Regus®, вентил RA-FN и секретен вентил RLV-S. Радиаторни вентили с накрайници с О-пръстен. |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Среда на сензор | Течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съдържание на комплект | 3-elements |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип RLV | RLV-S |
| Тип вентил | RA-FN |
| Тип на сензора | Вграден сензор |
| Тип накрайник | С о-пръстен |
| Тип опаковка | Кутия |
| Тип съединение към вентил | RA |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.61 Kilogram |
| Нето тегло | 0.558 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |