React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 A_Left

TRV комплект, RA, RLV-S, DN 15, Ъглов

015G5357

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S15 A w.O-ring
Product line03
Response time [m]15 min
SCIP dossier no.90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP dossier product nameReact RA-FN & RLV-S Set
UL одобрениеNo
Zero-blockingNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDanfoss React™ + RA-FN + RLV-S
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорDanfoss React™
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
КонструкцияЪглов
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]28 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]8 °C
ОписаниеSet with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
Размер на вентилаDN 15
Среда на сензорТечност
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект3-elements
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип RLVRLV-S
Тип вентилRA-FN
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникС о-пръстен
Тип опаковкаКутия
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.617 Kilogram
Нето тегло0.563 Kilogram
Volume1.028 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424626358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm