• Вход в системата
Danfoss logo
  • Продукти
  • Инструменти
  • Център за изтегляне
  • Откъде да купите
  • Поддръжка
  • Home
  • Продукти
  • Климатични решения за отопление
  • Радиаторни термостати
  • Комплект TRV

Комплект TRV

  • Комплект радиаторен вентил с термостатна глава category image

    Комплект радиаторен вентил с термостатна глава

  • Комплект радиаторен вентил, секретен вентил и термостатна глава category image

    Комплект радиаторен вентил, секретен вентил и термостатна глава

  • Дизайнерски комплекти category image

    Дизайнерски комплекти

  • VHX sets category image

    VHX sets

  • Резервни части category image

    Резервни части

    The connection sets completes the elegant and modern design of Danfoss X-tra Collection™ products in combination with towel rails and designer radiators.

    The sets are available in chrome, Inox (brushed steel) and white RAL 9016, thus matching a wide range of modern radiators.

    A pipe set for connecting the radiator to the system pipes is optional. The set includes Ø12 mm pipes with connection fittings and internal pipe support.

  • За Danfoss
  • Свържете се с нас
  • Бележки за версията
  • Декларация за поверителност
  • Условия за ползване
  • Обща информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram