Радиаторни вентили, RTR-FN, Постоянен капацитет, DN 20, Прав, F
013G7006
Normal flow valves without presetting
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Fixed capacity valves
013G7006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 1.040 m³/h |
| Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.300 m³/h |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.40 m³/h |
| Material Description | RTR-FN 20 S "F" |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | c0607fe5-7e3d-43e7-8906-8e2bef425082 |
| SCIP dossier product name | RTR-FN Radiator valve |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RTR-FN |
| Група продукти | Радиаторни вентили |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.60 bar |
| Диапазон на измерване на Kv | 0.30 - 1.0 |
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | Прав |
| Край | Никелиран |
| Описание | Normal flow valves without presetting |
| Предварителна настройка | Не |
| Приложение | 2-тръбна система |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Размер на входно съединение | Rp 3/4 |
| Размер на изходно съединение | R 3/4 |
| Стандарт за размери | F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Тип вентил | Постоянен капацитет |
| Тип накрайник | Стандартно |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.386 Kilogram |
| Нето тегло | 0.367 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |