Радиаторни вентили, RA-FS, Двупосочен, DN 15, Прав, GB, Никелиран
013G6285
RA-FS bi-directional valve, with 15mm fittings, nickel-plated
013G6285
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 0.640 m³/h |
| Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.130 m³/h |
| Kvs стойности [m³/h] | 0.73 m³/h |
| Material Description | RA-FS 15 S, bi-dir w. 15mm fittings (Ni) |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | cf8798c2-b20e-4662-942c-73239b25d0af |
| SCIP dossier product name | RA-FS Bi-directional Radiator valve 2 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RA-FS |
| Група продукти | Радиаторни вентили |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.60 bar |
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Конструкция | Прав |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | RA-FS bi-directional valve, with 15mm fittings, nickel-plated |
| Повърхност | Никелиран |
| Предварителна настройка | Не |
| Приложение | 2-тръбна система |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Размер на входно съединение | 15 mm |
| Размер на изходно съединение | ½" BSP |
| Стандарт за размери | GB |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Тип вентил | Двупосочен |
| Тип накрайник | Стандартно |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 239 Gram |
| Нето тегло | 239 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.273 Liter |
| EAN/UPC | 5702425237638 |