Redia RA click theft, BIS, MAX 22 (IPC)_Left

Danfoss Redia® Сензори, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 22 °C, RA

015G5422

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedYes
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft, BIS, MAX 22° (IPC)
Product line03
Response time [m]18 min
UL одобрениеNo
Zero-blockingNo
Версия за сензорStandard, Temp. limited
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDanfoss Redia® Сензори
Група продуктиРадиаторни сензори
Дизайн на сензорDanfoss Redia®
Защита от замръзванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Налична EPDYes
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]22 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]8 °C
Ограничаване на температуратаДа
ОписаниеDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
Спирателна функцияНе
Среда на сензорТечност
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплектСензор
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на сензораВграден сензор
Тип съединение към вентилRA
Тип съединение към сензорRA-кликване
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.159 Kilogram
Нето тегло0.145 Kilogram
Volume0.358 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424625771
Proposition 65No significant risk