RA2000 013G2977

RA 2000 Сензори, RA 2977, Газ, Тип на сензора: Вграден сензор, 5 °C - 23 °C, RA

013G2977

Защита от замръзване, ограничаване и блокиране на зададената температурна точка, ограничен температурен диапазон, Защита срещу кражба
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: All mTRV room sensors, Сензор за Danfoss RA внтили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRA2977 IF, 7-25 gr.
Product line03
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101801
Версия за сензорRA 2977
Вид на продуктаRA 2000 Сензори
Група продуктиРадиаторни сензори
Дизайн на сензорRA 2000
Дължина на капилярна тръба [м] [Макс.]0.0 m
Защита от замръзванеДа
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]23 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]5 °C
Ограничаване на температуратаДа
ОписаниеЗащита от замръзване, ограничаване и блокиране на зададената температурна точка, ограничен температурен диапазон, Защита срещу кражба
Спирателна функцияНе
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплектСензор
Тип на сензораВграден сензор
Тип съединение към вентилRA
Тип съединение към сензорRA-кликване
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.164 Kilogram
Нето тегло0.164 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.291 Liter
EAN/UPC5702420048161