• Вход в системата
Danfoss logo
  • Продукти
  • Инструменти
  • Център за изтегляне
  • Откъде да купите
  • Поддръжка
  • Home
  • Продукти
  • Климатични решения за отопление
  • Радиаторни термостати
  • Термостатични сензори

Термостатични сензори

  • Радиаторна термостатна глава category image

    Радиаторна термостатна глава

  • Радиаторен сензори eTRV category image

    Радиаторен сензори eTRV

  • Резервни части за радиаторни сензори category image

    Резервни части за радиаторни сензори

    Angle adapter
    Danfoss angle adapters are used in situations like:

    • not adequate space for normal mounting
    • angle mounting enables easier operation of the sensor

    Danfoss angle adapters are available in two versions:
    • with pressure connection for the radiator valve and snap-lock for Danfoss thermostatic sensors in RA-series (code no. 013G1350).
    • with M30 x 1.5 connection for the radiator valve and snap-lock for Danfoss thermostatic sensors in RA-series (code no. 013G1360).

  • За Danfoss
  • Свържете се с нас
  • Бележки за версията
  • Декларация за поверителност
  • Условия за ползване
  • Обща информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram