TS710 - V2, Захранващо напрежение [V] AC: 230
087N7884
Single channel Programmable timeswitch
087N7884
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | TS710 Single Channel Timer 230V, V2 |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Автоматично лятно часово време | Да |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TS710 |
| Височина [mm] | 90 mm |
| Вкл./изкл. | 1 / 2 / 3 на ден |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Програматори, таймери |
| Дисплей с фоново осветление | Да |
| Дълбочина [mm] | 31 mm |
| Задна плоча | Industry Standard Backplate |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на категория | 1 Channel Timer |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Описание | Single channel Programmable timeswitch |
| Описание на продукта | TS710 - V2 |
| Предварително настроени фабрично програми | Да |
| Приложение | Room heating |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Таймер на интервал на обслужване | Да |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Толеранс | ±10% |
| Функция | Цифров програмируем превключвател |
| Функция за игнориране | Да |
| Функция празнични дни | Да |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 310 Gram |
| Нето тегло | 310 Gram |
| Volume | 1.155 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |